CFS-CO
Neue ProdukteArtikel #r2039
Rundschnur
- Länge: 20000 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Fugenschnur, Mineralwollschnur oder Brandschutz-Fuge
Vorteile
- Geprüft einsetzbar bis 1100 °C (F 180)
- Dehnbar, flexibel
- Endlosinstallation, schnelle Verarbeitung
- Ausgleich von Fugentoleranzen bis zu 10 % abhängig von Unregelmäßigkeiten am Bauteil
Anwendungen
- Für Verlängerungs- und/oder Bewegungsfugen unter Einfluss von Feuer und Temperatur sowie für Fugen bis 55 mm Breite
- Austauschbare Arbeitsfuge in Verbindung mit Bewegungsprofil
- Geeignet für folgende Verbindungen: Decke/Decke, Decke/Wand, Wand/Wand, Wand/Träger, Decke/Träger (Wand/Träger und Decke/Träger in Verbindung mit Decke/Wand oder Wand/Wand)