CFS-FS Flexibler Brandschutzstein
Neue Produkte UltimateArtikel #r18076932
Flexibler Brandschutzstein aus intumeszierendem Brandschutzmaterial, zum Erstellen von Brandabschottungen in großen Öffnungen mit Kabeln, Kabeltrassen, brennbaren und nicht brennbaren Rohren
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: -15 - 60 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: -5 - 50 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -15 - 80 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Flexibler Brandschutzstein oder CFS-FS
Vorteile
- Schnellere Installation – der flexible Brandschutzstein lässt sich leicht stapeln und zusammendrücken, sodass Sie bis zu dreimal mehr Öffnungen pro Stunde abdecken können als mit herkömmlichen Brandschutzsteinen
- Flexibles Material – das hochkomprimierbare Material erleichtert die Wartung und Nachbelegung
- Gleichmäßigere Installationen – die vorgefertigte Lösung reduziert Fehler und führt zu einer einheitlicheren, präziseren Abdichtung
- Praktisch staubfrei – Der flexible Brandschutzstein lässt sich einfach und sauber ohne Elektrowerkzeug schneiden und ist daher ideal für Räume, in denen Staub- und Faserfreiheit gefordert sind
Anwendungen
- Vorübergehende oder dauerhafte Brandabschottung in mittleren bis großen Wand- und Bodenöffnungen
- EI 90 zugelassene Brandschutzlösung für leere Öffnungen, Kabel, Kabelrinnen sowie brennbare und nicht brennbare Rohre
- Brennbare Rohre bis 110 mm Durchmesser
- Nicht brennbare Rohre mit und ohne Dämmung
- Optimal für Räume mit staub- und faserfreien Anforderungen und Bereiche, in denen häufig die Dienste gewechselt werden, wie z. B. Serverräume, Labore und Krankenhäuser
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.