X-ECH/FR U Flammhemmender Kabelhalter mit Nagel
New product
Ultimate
Artikel #r1683
Brandhemmender Halter für Kabelbündel mit vormontiertem hochwertigen Nagel für pulverbetriebene Geräte zum Befestigen auf Hartbeton
- Anwendung: Kabelbefestigungen
- Material: Polyamid (PA), Halogenfrei, Flammhemmend gemäß EN 60695-2-11 bei 960 °C, Flammhemmend gemäß IEC 60695-2-11 bei 960 °C, Flammhemmend gemäß VDE 0471 Teil 2-11 bei 960 °C, Flammhemmend gemäß UL 94 (HB), Flammhemmend gemäß UL 94 (V-0), UV-beständig (angemessen)
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabelbündeln
- Bequemes Befestigen an Decken mit Stabverlängerungssystem
- Praktisch staubfreie Lösung für das Befestigen über Kopf
- Die Werkstoffeigenschaften hemmen die Ausbreitung von Feuer und giftigen Gasen
- Kontrolliertes Eintreiben des Befestigungselements durch Stoppfunktion
Anwendungen
- Befestigen von Kabelbündeln auf Beton
- Befestigung von Elektrokabelbündeln an Decken und Wänden