REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Set SD-M 2 + S-DS01B 3,5x25 + 3,5x35 #2415408
Vorteile
  • Problemlos – minimiert das Verklemmen und Verlorengehen von Schrauben dank der optimierten Magazinstreifen-Zuführung
  • Viel schneller als Einzelschrauben – für höhere Produktivität und weniger Unterbrechungen durch Nachladen
  • Einfach in der Verwendung, zuverlässig und praktisch
  • Schneller Wechsel von magazinierten zu Einzelschrauben mit einem einfachen Klick – ganz ohne Werkzeug
  • Einfache Demontage und Reinigung des Magazins
Anwendungen
  • Serienbefestigung von Trockenbauwänden an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben von 25 bis 51 mm Länge
  • Serienbefestigung von Holzplatten an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben von 25 bis 51 mm Länge
  • Serienbefestigung von Verkleidungen im Außenbereich an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben von 25 bis 51 mm Länge
  • Kompatibel mit Schraubendreherklinge S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 und Schraubendreherklinge S-SY PH2 102/4" (10) #2131009

Technische Daten

Set SD-M 2 + S-DS01B 3,5x25 + 3,5x35 #2415408

Technische Dokumente & Videos

Set SD-M 2 + S-DS01B 3,5x25 + 3,5x35 #2415408