REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Trolley UNIVERSAL #2236734
Vorteile
  • Sehr vielseitiger Trolley mit drei Ebenen zum Transportieren mehrerer oder schwerer Teile jeder Art, bis 150 kg
  • Robuste und kompakte Ausführung mit einzigartiger Klappfunktion
  • Äußerst langlebige Rollen – beständig gegenüber Wasser, Hitze und Stößen auf der Baustelle
  • Oberteil des Universal-Trolleys ist mit Sortimo Koffern kompatibel
  • Außendurchmesser zusammengeklappt (L x B x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Anwendungen
  • Transport von Werkzeugen und Geräten auf der Baustelle

Technische Daten

Trolley UNIVERSAL #2236734

Technische Dokumente & Videos

Trolley UNIVERSAL #2236734