Zurrgurt 1,50 m LC 250 daN kpl
Neue ProdukteArtikel #2236618
Universal-Trolley für den Transport von Werkzeugen und Geräten auf der Baustelle
- Zubehörtyp: Schellen
- Zusatzinformationen zum Zubehör: Zubehör für Universaltrolley
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Zurrgurt 1,50 m LC 250 daN kpl #2236618
Vorteile
- Sehr vielseitiger Trolley mit drei Ebenen zum Transportieren mehrerer oder schwerer Teile jeder Art, bis 150 kg
- Robuste und kompakte Ausführung mit einzigartiger Klappfunktion
- Äußerst langlebige Rollen – beständig gegenüber Wasser, Hitze und Stößen auf der Baustelle
- Oberteil des Universal-Trolleys ist mit Sortimo Koffern kompatibel
- Außendurchmesser zusammengeklappt (L x B x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Anwendungen
- Transport von Werkzeugen und Geräten auf der Baustelle