Adapter TE DRS-H
Neue ProdukteArtikel #2273021
Absaugvorrichtung für nahezu staubfreies Meißeln/Abbrechen in Innenräumen mit dem Abbruchhammer TE 3000-AVR
- Zu verwenden mit: TE 3000-AVR
- Staubsauger erforderlich: Ja
- Für Bohrarbeiten geeignet: Nein
Teilen
Vorteile
- Einzigartige Hilti Lösung für nahezu staubfreies Meißeln mit dem Betonabbruchhammer TE 3000-AVR
- Werkzeugloses System – schnelle und einfache Befestigung am Gerät
- Extrem robustes und langlebiges System aus flexiblem Spezialmaterial
- Speziell für den Abbruchhammer TE 3000-AVR entwickelt: optimales Handling und maximale Staubabsaugung
- Entspricht bei Verwendung mit einem Hilti Staubsauger den Anforderungen von OSHA 1926,1153, Tabelle 1
Anwendungen
- Für praktisch alle Meißel- und Abbrucharbeiten, die in Innenräumen mit dem Abbruchhammer TE 3000-AVR ausgeführt werden
- Für Gesundheit und Komfort des Benutzers: staubarmes Meißeln in Innenräumen und staubsensiblen Umgebungen, z. B. bewohnte Räume, Krankenhäuser, Laboratorien, Fertigungslinien usw.
- Für den Abbruchhammer TE 3000-AVR