VC 5L L-Klasse Baustaubsauger
Neue ProdukteArtikel #r21372947
Praktischer Staubsauger für einfache Reinigungsarbeiten (nass und trocken), Tank 20 l
- Luftstrom Motor allein: 74 l/s
- Luftstrom am Schlauchende: 39 l/s
- Wasserkapazität: 20 l
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Staubsauger, Baustaubsauger, Baustellensauger oder VC 5L L-Klasse
Vorteile
- Für tägliche Reinigungsarbeiten – robuster, aber wendiger Bausauger für den Netzbetrieb auf Ihrer Baustelle
- Optimale Mobilität – Gummiräder, kompakte Stellfläche, ergonomische Griffe und optionale Schiebestange erleichtern den Transport im Fahrzeug und auf der Baustelle
- Filterreinigung – entfernt auf Knopfdruck Staub/Verstopfungen, für eine gleichbleibend hohe Saugleistung und eine schnellere Reinigung
- Optionale Zubehöraufbewahrung am Gerät – zeitsparend, da Schläuche, Kabel und Düsen immer griffbereit sind (separat erhältlich)
- Weniger Staub für mehr Sicherheit – reduziert schädliche Staubbelastung auf der Baustelle und erhöht die Sichtbarkeit am Arbeitsplatz
Anwendungen
- Nass- und Trockensaugen von Baustaub, Holzspänen und anderem Bauschutt
- Reinigung großer Bodenflächen – die extrabreite Bodendüse (optional) ist eine deutlich schnellere Alternative zum Kehren
- Staubsauger der L-Klasse – für die Aufnahme von 99 % des Staubs mit einer Korngröße von weniger als zwei Mikrometern

Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung VC 5 L/M, Serbisch, Niederländisch, Finnisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Dänisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 4.5 MB ]