SPX Trennscheiben
Neue Produkte
Ultimate
Artikel #r7599199
Dünnschnitt-Trennscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Edelstahl und andere Metalle
- Produktklasse: Ultimate
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Werkzeugtyp: Winkelschleifer
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Dünne Winkelschleiferscheiben für umfangreiche Arbeiten und anspruchsvolle Untergründe
- Höhere Geschwindigkeit und Langlebigkeit – unsere schnellsten und langlebigsten Trennscheiben mit dünner Zirkondioxidkorn-Schleifoberfläche
- Mehr Präzision, weniger Abfall – Trennscheiben mit weniger als 2 mm Dicke sind ideal, wenn neben einem genauen Resultat möglichst wenig Abfall entstehen soll
- Speziell entwickelt zum Schneiden von Edelstahl – mit weniger als 0,1 % Eisen, Schwefel oder Chlor für ein minimales Risiko von Gratbildung, Verfärbung und Überhitzung
- Verbesserte Sicherheit – diese Trennscheiben entsprechen den Anforderungen der Normen EN 12413 und OSA für höchste Sicherheit bei Schleifanwendungen
Anwendungen
- Zum Trennen von Edelstahl empfohlen, da bei hoher Schnittgeschwindigkeit weniger Hitze entsteht
- Schneiden von Edelstahl – einschließlich Blechen, Rohren, Profilschienen und Winkelprofilen
- Schneiden von Metall in Form von Bewehrungsstäben, Profilschienen, Winkelprofilen, Rohren und Blechen