REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Einfachere Handhabung an engen Stellen – flexibler, äußerst schlanker Schraubendreherschaft und kurzer 80-mm-Griff sowie eine Mini-Ratsche aus Vollstahl zum Anziehen von Schrauben im 90-Grad-Winkel für den direkten Einsatz mit langen 50-mm-Bits (PH, TX und HEX-Plus) oder mit 75-mm-Verlängerung und Einsätzen (SW 7, 8, 10, 13)
  • L-Schlüssel aus Edelszahl zum Schutz vor Materialkorrosion und Übertragung von Rost auf Befestigungselemente – Torx® L-Schlüssel mit Haltefunktion, um herunterfallende Schrauben zu verhindern (TX 8/10/15/20/25/30), und HEX-Plus L-Schlüssel mit Kugelkopf (HEX 2/2,5/3/4/5) für abgewinkelte Befestigungen. Extralanger Arm für die Arbeit an Engstellen
  • Schnelleres Anziehen – flexible selbstjustierende S-FS Spannvorrichtung mit offenem Ende, Ratschenfunktion und 30-Grad-Rückholwinkel für schnelleren Fortschritt, ohne den Schlüssel jedes Mal absetzen zu müssen (Mutterngröße 10 bis 13 mm / M6 bis M8)
  • Mini-Schlüssel für die Direktmontage mit Bits; mit Adapter zur Verwendung mit ¼”-Einsätzen (nicht für Schlagschrauber geeignet). Leicht zugänglicher Richtungsschalter für schnellen Wechsel zwischen Anziehen und Lösen
  • Kompakte Aufbewahrungstasche mit Aufhängeschlaufe für die Wandmontage – strapazierfähige, faltbare Tasche für einen gut organisierten und sicheren Transport des Werkzeugsets
Anwendungen
  • Werkzeugset für Allrounder – Fensterbau, tägliche Gebäudewartung und Bauarbeiten
  • Werkzeugset speziell für Ihre Bedürfnisse – alle Handwerkzeuge für Fensterbau, tägliche Gebäudewartung und Bauarbeiten in einer kompakten, gut organisierten Werkzeugtasche
  • Befestigung in Industrieanlagen – Vakuum-eisgehärtete L-Schlüssel aus Edelstahl für den Einsatz in praktisch allen Industrieanwendungen mit hohen Korrosionsanforderungen

Technische Daten