Werkzeugset S-TK für Gebäudetechnik
Neue ProdukteArtikel #r17052687
35-teiliges Set mit langlebigen, praktischen und zeitsparenden Handwerkzeugen für Gebäudetechnik-Installateure
- Merkmal: Tool Kit (mechanisch)
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Flexible ¼"-Ratsche S-SW lässt sich um 180 Grad drehen und in 5 Winkelpositionen arretieren. Kleiner Rückholwinkel von 5 Grad dank feiner Verzahnung, Daumenrad zum Wechseln der Drehrichtung und Freidrehhülsen ermöglichen einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Die 8 Einsätze (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) sind sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Elektrogeräten ohne Schlag kompatibel.
- Schnelleres Anziehen mit flexibler selbstjustierender S-FS Spannvorrichtung mit offenem Ende, Ratschenfunktion und 30-Grad-Rückholwinkel für schnelleren Fortschritt, ohne den Schlüssel jedes Mal absetzen zu müssen (Mutterngröße 10 bis 13 mm / M6 bis M8)
- Das Werkzeugset enthält zudem 7 x 25-mm-Bits (Hex-Plus 3/4/5/6, TX25, PH1/2) mit 50-mm-Bithalter mit Verriegelungsfunktion, einen ergonomischen Schraubendreher SL 0,6 x 3,8 und einen VDE-Griff mit Wegrollschutz
- 12 VDE-geprüfte Klingen nach IEC 60900 – isolierte Schraubendreher mit geprüftem elektrischen Widerstand bis 10.000 Volt für sicheres Arbeiten bis zur zulässigen Spannung von 1.000 Volt
- Kompakte Aufbewahrungstasche mit Aufhängeschlaufe für die Wandmontage – strapazierfähige, faltbare Tasche für einen gut organisierten und sicheren Transport des Werkzeugsets
Anwendungen
- Werkzeugset für die mechanische und elektrische Gebäudewartung – Installation und tägliche Wartung von Lüftungskanälen, Kabeltrassen, Aufzügen und anderen Gebäudetechnik-Einrichtungen
- Werkzeugset speziell für Ihr Gewerk – alle Handwerkzeuge für die alltägliche Wartung von Gebäudetechnik in einer kompakten, gut organisierten und strapazierfähigen Werkzeugtasche