Nuron Schnellladegerät C 6-22
Neue ProdukteArtikel #r13275488
Schnellladegerät für alle Hilti Nuron Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 240 W
- Ausgangsstrom: 9.6 A
Hilti Kunden suchten auch Akku Ladegerät, C 6, Kompakt Ladegerät, C 6-22 oder Ladegerät
- Schnelleres Aufladen – bis zu 65 % kürzere Ladezeit als mit dem Ladegerät C 4-22
- Längere Akku-Lebensdauer – aktive Kühlung der Akkus nach anspruchsvollen Anwendungen trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und schnell vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
- Zeitsparendes Schnellladen von Nuron Akkus
- Kompatibel mit allen Nuron Akkus

- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.