Nuron-Akku B 22-85
Neue ProdukteArtikel #r13250303
Vielseitiger 22-V-Li-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Geräten
- Akkukapazität: 4,0 Ah
- Gewicht: 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH): 155 x 87 x 53 mm
Hilti Kunden suchten auch Akkupaket, Nuron, Batterie, 22 V Li-Ionen oder Akku
- Besser fürs Geschäft – Nuron umfasst eine Reihe innovativer Akkus, Geräte und Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Akku-Geräte ohne Kompromisse – Nuron 22-V-Technologie bietet Leistung, die bisher nur mit schweren 36-V-Akkus möglich war
- Mehr Effizienz auf der Baustelle – neue Elektronik liefert Informationen zur Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht die proaktive Optimierung des Geräteparks sowie eine frühzeitige Reaktion, bevor sich Akkuprobleme auf die Produktivität auswirken
- Für jeden Bedarf die richtige Leistung – je nach Aufgabe die richtige Balance von Leistung und Handhabung, da bei größerem Akku auch die Leistung und Kapazität zunehmen
- Noch langlebiger und mit Akku-Überwachung – integrierte Kontrolle des Akkuzustands, abgedichtete Elektronik, Stoßdämpfer und verstärktes Gehäuse für optimalen Schutz auf der Baustelle
- Vielseitiger 22-V-Li-Ionen-Akku mit optimalem Verhältnis von Leistung zu Gewicht für die meisten täglich anfallenden Bohr-, Setz- und Schneidarbeiten
- Zur Verwendung mit Geräten der Hilti 22-V-Li-Ionen-Akku-Plattform mit CPC-Technologie ist ein Adapter erforderlich

- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung Li-Ion, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.5 MB ]