NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Bohrhämmer

Brandneue Akku-Mobilität und mehr Schlagkraft denn je selbst für härtesten Beton
Steht ein großer Auftrag an?

Erleben Sie unsere neuesten Akku-Bohrhämmer

Spitzenleistung bei anspruchsvollen Aufgaben

Leistungsstark

Bohren

Konstant hohe Bohrleistung für Ihre Anwendungen wie z.B. Bewehrungsanschlüsse, Dübel, Durchgangslöcher
Kontrolliert

Meißeln

Einfacheres Schlitzen, Spitzen sowie Abschlagen von Fliesen und Putz - von leichten Korrekturarbeiten bis hin zu harten Untergründen
Treffsicher

Kernbohren

Erstellen präziser Löcher für Rohrdurchführungen, Steckdosen oder Versorgungsleitungen
Schlagkräftig

Abbruch

Entwickelt, um mühelos durch Beton, Stein und Mauerwerk zu brechen
Leistungsstark

Bohren

Konstant hohe Bohrleistung für Ihre Anwendungen wie z.B. Bewehrungsanschlüsse, Dübel, Durchgangslöcher
Kontrolliert

Meißeln

Einfacheres Schlitzen, Spitzen sowie Abschlagen von Fliesen und Putz - von leichten Korrekturarbeiten bis hin zu harten Untergründen
Treffsicher

Kernbohren

Erstellen präziser Löcher für Rohrdurchführungen, Steckdosen oder Versorgungsleitungen
Schlagkräftig

Abbruch

Entwickelt, um mühelos durch Beton, Stein und Mauerwerk zu brechen

    Entwickelt für Produktivität und Sicherheit

    Leistungsstarke Nuron-Akku-Plattform

    Steigert Ihre Produktivität in Verbindung mit dem optimalen Ladegerät und Werkzeugeinsatz

    Active Torque Control (ATC)

    Sicher bohren - verhindert das unkontrollierte Drehen des Bohrhammers, falls sich der Bohrer verklemmt

    Aktive Vibrationsreduzierung (AVR)

    Weniger Vibration - ermöglicht ein komfortableres und produktiveres Arbeiten

    Staubabsaugung (DRS)

    Effizienter und sicherer arbeiten – reduziert Feinstaub bis zu 95% (TE DRS-Y, Bausauger erforderlich)

    Hilti Werkzeuge bestehen durchschnittlich zu 28 % aus recycelten Materialien.¹
    AKKU- ODER KABELGERÄT

    Wählen Sie Ihre Stromquelle

    Für maximale Bewegungsfreiheit und Arbeiten auf Baustellen mit eingeschränkter Stromversorgung sind unsere Hilti Akku-Bohrhämmer auf der Nuron Plattform die erste Wahl. Sie bieten volle Performance bei höchster Mobilität. Wenn hingegen kontinuierliche Serienanwendungen im Vordergrund stehen und Mobilität keine entscheidende Rolle spielt, empfehlen sich unsere kabelgebundenen Bohrhämmer - ideal für dauerhaft hohe Leistung ohne Unterbrechungen.

    Akkugerät

    Was können Sie mit einer Akkuladung machen?*


    Bis zu 22 Löcher
    22 mm Durchmesser, 22 cm Tiefe

    Kabelgerät

    Wann sollten Sie ein Kabelgerät verwenden?


    Bei Serienbohrungen
    und unbegrenzt Strom vor Ort

    * Basierend auf internen Tests mit:

    TE 70-22 Akku-Bohrhammer TE-YX Bohrer 1x B 22-290 Nuron Akku: Die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubkonzentration und Untergründe, an denen gearbeitet wird, können die maximale Arbeitsleistung beeinflussen, die mit einer Akkuladung möglich ist.

    „Langlebig. Leicht. Stark. Diese Akku-Bohrhämmer treffen ins Schwarze.“

    Rüsten Sie Ihren Gerätepark auf

    Häufig gestellte Fragen

    Um die Reichweite und Performance Ihrer Hilti Akku‑Bohrhämmer voll auszuschöpfen, empfehlen wir die Verwendung des optimal aufeinander abgestimmten Hilti Systems aus Akkus, Ladegeräten und passenden Werkzeugeinsätzen. So profitieren Sie von erstklassiger kabelloser Leistung und höchster Effizienz im Einsatz.

    Akku

    Für unsere größeren Bohrhämmer wie die TE 60-22 wählen Sie am besten den Nuron Akku B 22-290 – den 22-V-Li-Ionen Akku mit der höchsten Kapazität von Hilti. Kompatibel mit allen Hilti Nuron Geräten.

    Ladegerät

    Das ultimative Ladegerät C 8-22 Nuron ist unsere schnellste Möglichkeit, Ihre Nuron-Akkus aufzuladen - es lädt jeden Nuron Akku in nur 30 Minuten.

    Werkzeugeinsätze

    Um die Arbeitsleistung zu maximieren, wählen Sie Bohrer und Meißel der Ultimate-Serie von Hilti. Mit den Bohrern der Ultimate-Serie erzielen Sie beispielsweise bis zu 30 % höhere Bohrgeschwindigkeiten, wodurch Sie Ihre Akkureichweite vergrößern und mehr Bohrungen ausführen können.

    Hilti bietet eine große Auswahl an leistungsstarken Werkzeugeinsätzen, die für maximale Effizienz und Langlebigkeit bei Ihren Anwendungen entwickelt wurden.

    Bohrer für Beton und Mauerwerk

    • SDS Plus (TE-C oder TE-CX): Diese Bohrer sind ideal für kleinere Bohrhämmer und wurden für Dübelbohrungen in Beton, Mauerwerk und Ziegeln entwickelt.

    • SDS Max (TE-Y oder TE-YX): Diese Bohrer wurden für größere Bohrhämmer entwickelt und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen wie das Bohren in Stahlbeton oder das Bohren von Löchern mit großem Durchmesser.

    Meißel

    Verwenden Sie für Abbruch- und Meißelarbeiten in Beton oder Mauerwerk spitze oder flache Meißel. Steigern Sie Ihre Produktivität mit selbstschärfenden Meißeln.

    Staubarmes Bohren

    Für sichere und schnelle Verankerungen – mit den Hilti Hohlbohrern machen Sie Bohren und Bohrlochreinigung einfach in einem Schritt und sparen sich wertvolle Zeit.

    Bundbohrer

    Verwenden Sie Bundbohrer, um einheitliche Bohrlochtiefen für das sachgemäße Setzen von z. B. HSC Hinterschnittdübeln sicherzustellen (TE-C-HSC-B).

    1. Entfernen Sie den Akku oder ziehen Sie den Netzstecker

    Trennen Sie kabelgebundene Geräte vor der Reinigung immer vom Stromnetz oder entfernen Sie die Akkus von kabellosen Modellen, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.

    2. Hartnäckigen Schmutz entfernen

    Entfernen Sie vorsichtig hartnäckigen Schmutz vom Gerät.

    3. Saubere Lüftungsschlitze

    Reinigen Sie die Lüftungsschlitze, falls vorhanden, vorsichtig mit einer trockenen, weichen Bürste.

    4. Reinigung Gehäuse

    Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses nur ein leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Reinigungsmittel, da diese die Kunststoffteile beschädigen können. Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch, um die Kontakte des Produkts zu reinigen.

    1. Trennen Sie die Stromversorgung

    Trennen Sie kabelgebundene Geräte immer vom Stromnetz oder entfernen Sie die Akkus von kabellosen Modellen, bevor Sie sie lagern.

    2. Wählen Sie einen geeigneten Aufbewahrungsort

    Lagern Sie das Gerät (und die Akkus) an einem kühlen und trockenen Ort, an dem sie nicht für Kinder oder Unbefugte zugänglich sind. Lassen Sie Akkus niemals in direktem Sonnenlicht, auf Wärmequellen oder hinter Glas.

    3. Lagern Sie Akkus nicht in Ladegeräten

    Vermeiden Sie es, Akkus über einen längeren Zeitraum auf Ladegeräten montiert zu lassen. Es empfiehlt sich, die Ladegeräte zu trennen und die Akkus zu entfernen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist – insbesondere für Lagerung und Transport.

    4. Prüfung vor und nach der Lagerung

    Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sowie vor und nach längerer Lagerung das Gerät und die Akkus auf Beschädigungen.

    Jetzt kaufen

    Anmerkung

    (1) Stand 2024

    Holen Sie sich Ihren Bohrhammer