NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Abbruch- und Meißelhämmer für den Wandabbruch

Bringt Wände zu Fall. Kabellos einfach.
Steht ein großes Projekt an?

Entdecken Sie die neue Generation kabelloser Abbruch- und Meißelhämmer für den Wandabbruch

So schaffen Sie den Durchbruch - Wand für Wand

Präzise

Wandkorrektur

Entfernen Sie überschüssigen Beton und schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
Stark

Wandabbruch

Erledigen Sie anspruchsvolle Aufgaben wie den Abriss von Beton- und Mauerwerkswänden.
Kontrolliert

Freilegung von Bewehrungsstäben

Legen Sie einbetonierte Bewehrungseisen für Bewehrungsanschlüsse und Erweiterungen kontrolliert frei.
Vielseitig

Fliesen- und Putzabbruch

Erledigen Sie eine Vielzahl von Renovierungsarbeiten, vom Abschlagen von Fliesen bis zum Entfernen von altem Putz.
Effizient

Wandöffnungen

Der einfache Weg zum Durchbruch: spezielle Wand‑Meißelhämmer oder universelle Abbruchhämmer.
Präzise

Wandkorrektur

Entfernen Sie überschüssigen Beton und schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
Stark

Wandabbruch

Erledigen Sie anspruchsvolle Aufgaben wie den Abriss von Beton- und Mauerwerkswänden.
Kontrolliert

Freilegung von Bewehrungsstäben

Legen Sie einbetonierte Bewehrungseisen für Bewehrungsanschlüsse und Erweiterungen kontrolliert frei.
Vielseitig

Fliesen- und Putzabbruch

Erledigen Sie eine Vielzahl von Renovierungsarbeiten, vom Abschlagen von Fliesen bis zum Entfernen von altem Putz.
Effizient

Wandöffnungen

Der einfache Weg zum Durchbruch: spezielle Wand‑Meißelhämmer oder universelle Abbruchhämmer.

    Innovative Lösungen für mehr Leistung & Sicherheit

    Leistungsstarke Nuron Akku-Plattform

    Steigert Ihre Produktivität in Verbindung mit dem optimalen Ladegerät und Werkzeugeinsatz.

    User Force Control

    Steuern Sie die Meißelleistung, indem Sie den Anpressdruck erhöhen oder verringern.

    Aktive Vibrationsreduzierung (AVR)

    Kommen Sie leistungsstärker und ermüdungsfreier durch Ihren Arbeitstag.

    Staubabsaugung (DRS)

    Fängt bis zu 95% des Feinstaubs auf – in Kombination mit TE DRS-B, TE DRS-H und einem externen Sauger.

    Der TE 600-AVR reduziert die CO₂-Emissionen um 20% (46 kg) im Vergleich zum Vorgängermodell TE 700-AVR.¹
    AKKU- ODER KABELGERÄT

    Wählen Sie Ihre Stromquelle

    Sie möchten Korrekturarbeiten an Betonoberflächen von bis zu 4 m² vornehmen? Fliesen abschlagen? Kleine Durchführungen in Mauerwerk schaffen? Entscheiden Sie sich für unsere Hilti Akku-Meißelhämmer für den Wandabbruch auf der Nuron-Akkuplattform. Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie mit einem Akku arbeiten, während der zweite lädt.

    AKKUGERÄT

    Was können Sie von zwei Akkus erwarten?*


    Bis zu
    4
    m² Korrekturarbeiten an Betonoberflächen
    (13 mm tief)

    Kabelgebunden

    Wann ist ein Kabelgerät sinnvoller?


    Bei großflächigen Meißelarbeiten
    mit permanenter Stromversorgung

    * Basierend auf internen Tests mit:

    TE 600-22 2x B 22-290 Nuron Akkus C8-22 Nuron Ladegerät C30/37 Beton Die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubkonzentration und Untergründe an denen gearbeitet wird, können die maximale Arbeitsleistung beeinflussen, die mit einer Akkuladung möglich ist.

    „Wände einzureißen kann echt mühsam sein. Aber mit Hilti Geräten ist es einfach … erledigt.“

    Rüsten Sie Ihren Gerätepark auf

    FAQs

    Für eine maximale Reichweite mit Ihrem Hilti Akku-Wandabbruch- und Meißelhammer wählen Sie ein System aus Akkus, Ladegeräten und Meißeln, das für erstklassige kabellose Leistung optimiert ist. Wir empfehlen außerdem einen speziellen Hilti Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport von vier zusätzlichen Akkus und zwei zusätzlichen Ladegeräten.

    Akku

    Wählen Sie den Nuron Akku B 22-290 – der leistungsstärkste 22-V-Li-Ionen-Akku von Hilti. Kompatibel mit allen Nuron Akku-Geräten.

    Verwenden Sie den Nuron Akku B 22-260 für größere Arbeiten. Dank seiner unübertroffenen Ladegeschwindigkeit ist dieser Akku ideal für Arbeiten, bei denen schnelles Aufladen erforderlich ist.

    Ladegerät

    Die ultimativen Nuron Ladegeräte C 8-22 – erhältlich als Einfach- und Doppel-Ladelösung – bieten die schnellste Lademöglichkeit: Mit der Doppel-Ladelösung können Sie 2 x B 22-290 Akkus in gerade einmal 45 Minuten zu 80% und in einer Stunde zu 100% aufladen.*

    Das C8DC Doppel-Ladegerät bietet außerdem einen Boost-Modus für ultraschnelles Laden. In diesem Modus wird die Ladezeit für B 22-290 Akkus um etwa 50 % verkürzt, wenn Sie nur einen Akku in das Ladegerät einstecken.

    * Ladezeiten mit dem Akkupaket bei Umgebungstemperatur, wenn im Ladegerät eingesteckt.

    Werkzeugeinsätze

    Erzielen Sie bis zu 50% mehr Produktivität mit unseren Meißeln der Ultimate Linie, die für eine höhere Arbeitsleistung pro Ladung ausgelegt sind. Durch induktive Härtung sind sie extrem robust und widerstandsfähig gegen Auspilzen und Verschleiß. Das besonders robuste Einsteckende überträgt mehr Kraft für eine verbesserte Abbruchleistung.

    Wandabbruch

    Für Wandabbrucharbeiten empfehlen wir Flachmeißel.

    Wandkorrektur

    Für Wandkorrekturen und das Freilegen von Bewehrungsstäben empfehlen wir Spitzmeißel.

    Oberflächenentfernung

    Für die Entfernung von Oberflächenmaterial wie z. B. Fliesen und Putz, empfehlen wir Spatmeißel.

    Für ein optimales Handhabungserlebnis empfehlen wir, bestimmte Geräte ohne Seitengriff zu verwenden. Die endgültige Entscheidung liegt beim Anwender.

    Jetzt kaufen

    Anmerkungen

    (1) in der Produktions- und Nutzungsphase

    Holen Sie sich Ihren Bodenabbruch- und Meißelhammer