Akku-Bohrschrauber SF 8M-A22
Neue ProdukteArtikel #r2328361
22V-Akku-Bohrschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit 4-Gang-Getriebe, selbstspannendem Bohrfutter für weniger Bohrerschlupf und hohe Leistung beim Metallbohren
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 50 Nm (weicher Schraubfall), 84 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 320 U/Min; Gang 2: 550 U/Min; Gang 3: 1250 U/Min; Gang 4: 2150 U/Min
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezialfutter für Metallbohrungen. „Selbstspannfunktion“ verhindert ein Durchdrehen des Bohrers während des Einsatzes
- Innovative Gangschaltung ermöglicht „blindes“ Wechseln der Gänge
- Extrem robustes 4-Gang-Vollmetall-Getriebe für optimale Drehzahlen bei Metall-Bohranwendungen
- Spitzendrehzahl 2100 U/min für schnelle Bohrungen
- Bohrfuttermanschette aus Metall zur besseren Handhabung
Anwendungen
- Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 20 mm
- Gewindeschneiden bis Größe M14 mit Rundschaftbohrern (nicht geeignet für Bohrer mit Vierkantschaft)
- Versenken in Metall bis Ø 31 mm
- Bohren mit Stufenbohrern bis Ø 40 mm in Metallblech bis 3 mm
- Bohren von Löchern in Metall mit Lochsägen bis 102 mm
Services
Hilti Geräteservice
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.