Zum Hauptinhalt
Warenkorb
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago

Innovative und ETA-zugelassene Lösungen für TGA-Unterkonstruktionen unter Brandbedingungen

Brandschutz,Flucht- und Rettungswege,Montageschienen,TGA,MT

1.5K

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Die Brandschutzplanung von Gebäuden schließt auch die richtige Wahl der Installationssysteme zur Befestigung von technischer Gebäudeausrüstung ein. Im folgenden Artikel möchten wir Ihnen die innovativen und ETA-zugelassenen Hilti Lösungen vorstellen.


Lesedauer ca. 10 Minuten


Die Brandschutzplanung ist für Gebäude wie Krankenhäuser, Büros oder Hotels entscheidend. Diese Bauwerke benötigen Fluchtwege. Dies gilt insbesondere für strategische und öffentliche Gebäude, in denen eine große Anzahl von Menschen evakuiert werden muss und die oft eine geringe Durchflusskapazität haben. Daher ist die richtige Gestaltung der Fluchtwege von entscheidender Bedeutung, damit die Nutzer sicher evakuiert werden können und die Sicherheitsteams sowohl während als auch nach dem Brand arbeiten können.

TGA-Unterkonstruktionen sind ein integraler Bestandteil der Fluchtwege und müssen für eine bestimmte Zeitspanne strukturell einwandfrei und funktionsfähig bleiben, um einen sicheren Durchgang von Personen während eines Brandes zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass die Installationssysteme für den Brandfall richtig ausgelegt sind. Der Betrieb der Sicherheitssysteme während eines Brandes und die Widerstandsfähigkeit der Abteile können durch den Ausfall dieser Systeme beeinträchtigt werden.


Das Hilti brandsichere System erfüllt die Anforderungen für Rohrleitungen, Lüftungs- und Elektrosysteme von leichten bis hin zu schweren Anwendungen. Hilti folgt dem neuesten Stand der Technik, dem Europäischen Bewertungsdokument EAD-280016-00-062 [1]. Diese Methode führt zu einer kostengünstigen und flexiblen Lösung, da für viele Kombinationen von Installationsträgern eine feuerbeständige Konstruktion durchgeführt wird. Durch umfangreiche Tests stellt Hilti ETAs (Europäische Technische Bewertungen) für eine detaillierte technische Dokumentation der Lastberechnungen zur Verfügung, die die Designanforderungen komplexer Projekte erfüllt, welche maßgeschneiderte Lösungen erfordern. Durch höhere Sicherheit und beste Kosteneffizienz geht Hilti die nächsten Schritte, um mit ständiger Innovation der führende Partner für Brandschutzlösungen zu bleiben.

Das brandgeprüfte MT-System von Hilti bietet Lösungen für 30 bis 120 Minuten Feuerwiderstand von leichten bis schweren Anwendungen (Bild 1).



Bild 1: Brandgeprüfte Artikel des MT Systems


Die wichtigsten relevanten Anwendungen sind abgedeckt, wie z. B. Trapeze, die an Gewindestangen aufgehängt sind, U-Joche mit horizontalen und vertikalen Schienen, Konsolen ohne Aufhängung, abgehängte Konsolen mit Gewindestange, Deckenschienen und Medienverbinder für all diese Anwendungen (Bild 2).



Bild 2: ETA brandgeprüfte Installationsanwendungen

Die Hardwarelösung wird durch entsprechende Software und Dienstleistungen unterstützt. Wenn Sie in jeder Phase Ihrer Projektentwicklung Unterstützung benötigen, stehen Ihnen die Hilti Ingenieure immer zur Seite. Der technische Bemessungsservice bietet hochspezialisierte Unterstützung für Planer, technische Büros und Installateure an. Sie erhalten von Experten der Hilti-Engineering Center und von unseren Ingenieuren vor Ort die beste Planungsberatung, denn dabei stehen unsere Ingenieure in direktem Kontakt mit dem Planer oder dem Unternehmen. Die Beratung vor Ort ermöglicht es auf spezifische Probleme, die, während der Arbeiten auftreten, zu reagieren. Mittels Software erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation, die die erforderliche Anwendung analysiert und die beste Lösung durch einen technischen Bericht auf der Grundlage der EAD-Richtlinie ermittelt. Es stehen außerdem Zeichnungen und exakte Bedienungsanleitungen mit genauer Stückliste und präzisen Abmessungen zur Verfügung.

Da erhebliche Verformungen aufgrund der Brandeinwirkung zu erheblichen Schäden führen können, ist die richtige Konstruktion und Wahl des modularen Installationssystems entscheidend. Nur so können die Brandschutzziele eingehalten werden. Um den Zeit- und Kostenaufwand für die Konstruktion eines feuerbeständigen modularen Schienensystems zu reduzieren und eine höhere Flexibilität in Bezug auf verifizierte Konstruktionsvarianten zu erreichen, bleibt Hilti der Partner mit der besten Lösung, die eine komplexe brandschutztechnische Planung bieten kann.


Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern. 


Auswahl von Links zu den Themen:

Kontaktieren Sie Hilti

Ausschreibungstexte

Weiterführende Informationen


_________________________________________________________________________________________________________________________ 

[1] EOTA EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMENT 280016-00-0602 - „Products related to Installation Systems supporting technical equipment for building services such as pipes, conduits, ducts and cables.”


No comments yet

Be the first to comment on this article!