REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung mithilfe von Universal-Wechselbohrfuttern für Ihren Akku-Bohrschrauber
Anwendungen
  • Metallbohren mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 20 mm
  • Bohren in bis zu 3 mm starkem Blech mit Stufenbohrern bis zu 40 mm Durchmesser
  • Ansenken in Metall bis zu 31 mm Durchmesser
  • Setzen von selbstschneidenden Schrauben bis 6,3 x 50 mm in Metall
  • Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübel bis Ø 14 mm