- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Semi-autonomer Bohrroboter
![Gebäudetechnik-Installationssystem, Totalstation und Bohrroboter auf einer Baustelle](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1684239436729/jaibot.png)
BIM & ROBOTIK: DAS KANN DER HILTI BOHRROBOTER
Der Hilti Jaibot setzt die digitale Planung Ihres Projekts präzise, schnell und sicher um
So unterstützt Sie ein semi-autonomer Bohrroboter bei Wand- und Deckenbohrungen in Ihrem Installationsprojekt:
Produktivität durch Digitalisierung
Die fortschreitende Digitalisierung bietet immer neue Produktivitätsvorteile im Bauablauf:
Mit einer innovativen Kombination aus BIM-Modell und semi-autonomen Baustellenroboter automatisieren Sie Ihre Baustellenabläufe jetzt beinahe vollständig. Der Bohrroboter Jaibot sorgt für eine genaue, effiziente und zügige Umsetzung Ihres Projekts.
Kontaktieren Sie einen unserer ExpertenExakte Übertragung vom digitalen Modell in die Wirklichkeit
Bereits heute hilft BIM, die Komplexität in Bauabläufen zu verringern.
Auf der Grundlage Ihrer digitalen Planung setzt der semi-autonome Bohrroboter Jaibot nun Ihre Modelle exakt und fehlerfrei um.
Erfahren Sie mehr im Video (EN)![BIM-gestützte Robotik erleichtert die Planung, Zusammenarbeit und Automatisierung](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1639664285797/213079.png)
Digitale Planung & Effiziente Ausführung
BIM-gestützte Robotik erleichtert die Planung, Zusammenarbeit und Automatisierung in Ihrem Projekt
Plandaten aus dem digitalen Modell der Baustelle verbessern nicht nur die Planung. Heute unterstützen diese Daten in Kombination mit der entsprechenden Hardware auch die Zusammenarbeit und zügige Ausführung körperlich fordernder, wiederkehrender Aufgaben, zum Beispiel bei Bohrarbeiten für Joche, Deckensegel und Typicals.
Unkomplizert & präzise: Der Hilti Jaibot bietet Ihnen ein benutzerfreundliches, intelligentes System, das beim Bediener keine Profikenntnisse voraussetzt und dabei trotzdem höchste Bohrgenauigkeit erzielt.
![BIM-gestützte Robotik erleichtert die Planung, Zusammenarbeit und Automatisierung](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/call_to_action_copy__561412998/image.coreimg.png/1645603725461/213092.png)
So Funktioniert Die Kombination aus BIM und Bohrroboter
Der semi-autonome Bohrroboter arbeitet mit der Datengrundlage aus dem BIM-Modell der Baustelle
Die Grundlage der Anwendung für den Bohrroboter ist ein digitaler Plan. Ein Mitarbeiter richtet die Totalstation auf Grundlage dieses Plans ein und positioniert per Fernsteuerung den Roboter. Dieser bohrt und kennzeichnet die Löcher entsprechend des Datenmodells. Ein integrierter Mechanismus übernimmt die Staubabsaugung und Kennzeichnung der Bohrlöcher. Während der Bohr- und Markierarbeiten synchronisiert sich der Roboter über das mobile Datennetz, so dass der Fortschritt des Installationsprozesses in Echtzeit mitverfolgt werden kann.
Das komplette System funktioniert dabei kabellos mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 8 Stunden..
![BIM-gestützte Robotik erleichtert die Planung, Zusammenarbeit und Automatisierung](/content/dam/celum/ipc/bu-measuring-systems/213092.png)
Sicherer Arbeiten mit Robotik
Überkopfarbeiten in der Gebäudetechnik sind anstrengend, schwierig und zeitaufwändig.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, Ihr Team bestmöglich zu unterstützen. Der Baustellenroboter übernimmt körperlich anstrengende, gelenkstrapazierende Anwendungen und reduziert so mögliche Risiken für den Mitarbeiter. Die Mitarbeiter bedienen den Jaibot, richten die Totalstation ein und tragen Sorge, dass der Bohrroboter seine Arbeiten ausführen kann.
Höchste Präzision, weniger Fehleranfällig
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1639663814048/w1-jaibot-application2.jpeg)
Die Herausforderung in der Gebäudetechnik sind vielfältig.
Die Koordination mehrerer Auftragnehmer ist komplex, oft kostenintensiv und auch die Installationsqualität der einzelnen Projekte variiert. Ein Bohrroboter arbeitet schnell und präzise, da er die Löcher selbstständig gemäß dem digitalen Plan bohren kann. Position, Bohrlochtiefe und -durchmesser sind im Bohrplan definiert. Das führt zu weniger Fehlern, einer höheren Genauigkeit und einem saubereren Bohrergebnis.
![BIM-gestützte Robotik erleichtert die Planung, Zusammenarbeit und Automatisierung](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/childsection_copy/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1639664264011/hilti-jaibot.jpeg)
So automatisieren Sie Ihre Baustelle mit dem Jaibot:
Prozesse auf der Baustelle durch digitale Planung effizienter gestalten
Mit digitaler Planung wie BIM können Ingenieure effizientere Prozesse gestalten, die auf der Baustelle weniger Probleme verursachen und ein optimales Anlagenkonzept gewährleisten. Der Bohrroboter nutzt für die Ausführung die gleichen Daten.
So funktioniert‘s:
- Daten von AutoCAD oder Revit in die Hilti Cloud hochladen.
- Importieren Sie den digitalen Bohrplan über das robuste PLC 400 Tablet für den Baustelleneinsatz.
- Baustelle bzw. Bohrroboter mit der Hilti Totalstation PLT 300 referenzieren.
- Der Bohrroboter bohrt dann unter Aufsicht selbständig tausende von Löchern nach dem digitalen Bohrplan, was zu einer deutlich höheren Bohrgenauigkeit führt.
Ihr Partner während des gesamten Projekts
![Mann vor einem Bildschirm beim Planen mit der Software PROFIS Installation](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1603975054499/bim-services-jobsite.jpeg)
BIM Services
Optimierter Bauablauf von Beginn bis zum Ende des Projektes bei vorgängiger Planung.
Mehr erfahren![Zwei Mitarbeiter messen vor Ort mit einer Totalstation Gebäudetechnik-Haltevorrichtungen ein](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1603705953421/198259.png)
BIM-to-Field
Steigern Sie Ihre Produktivität und Genauigkeit, indem Sie die Befestigungspunkte der Gebäudetechnik-Haltevorrichtungen mit einer Totalstation einmessen.
Mehr erfahren![Arbeiter installiert Gebäudetechnik](/content/hilti/E3/DE/de/business/business/productivity/semi-autonomer-baustellenroboter-jaibot/_jcr_content/childSections/childsection_3908094/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1603706096015/203887.png)
Vorfertigungsservices
Maßgeschneiderte Vormontage, Vorkonfektionierung und Zuschnittservices, die Ihnen helfen Zeit und Geld zu sparen.
Mehr erfahren