Hilti Neuheiten im Oktober 2025

Neuheiten & Bestseller

Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkte und Verbrauchsmaterialien

Jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, um das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher, sicherer und nachhaltiger zu machen. Durch direkten Kontakt zu unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die in ihrer Qualität und Leistung einzigartig sind.

Schneller und sicher auf der Baustelle arbeiten

ProKit

Mit dem modularen ProKit-System transportieren und organisieren Sie Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterialien schnell und sicher. Robuste, stapelbare Boxen (Größe M–XL) und ein leistungsstarker Trolley sorgen für Ordnung, leichten Zugriff und sicheren Transport, auch unter härtesten Bedingungen. Damit lassen sich über 80 % aller Hilti Geräte, vom Kernbohrgerät DD 150 bis zum Bohrhammer TE 60-22, mühelos bewegen.

Ihr Vorteil: Weniger Laufwege – direkt vom Lager zum Einsatzort.

Jetzt bestellen

Consumables Management Solution

Von Bohrern, Diamanttrennscheiben bis hin zu Dübeln und Schrauben: Ohne Verbrauchsmaterialien kommt Ihr Geschäft ins Stocken – das fällt aber oft erst wirklich auf, wenn Materialien fehlen.

Lernen Sie deshalb jetzt unsere modulare Lösung für die Verwaltung von Verbrauchsmaterialien im Bauwesen kennen. Sie bietet Ihnen Zugang zu automatischer Bestellung, intelligenter Lagerung und einfacher Abrechnung.

Mehr erfahren

Akku-Trennschleifer DSH 900-22

Der Akku-Trennschleifer DSH 900-22 bietet die volle Leistung eines 90-cm³-Benziners, bei deutlich geringeren Betriebskosten und CO₂-Ausstoß. Schneiden Sie Beton und Asphalt mit maximaler Geschwindigkeit und voller Schnitttiefe, auch in Innenräumen dank null Emissionen, weniger Lärm und Vibrationen. Intelligente Sicherheitssysteme stoppen das Blatt blitzschnell, und mit den langlebigen Nuron-Akkus arbeiten Sie flexibler und wirtschaftlicher als je zuvor.

Jetzt bestellen

Akku-Kettensäge SCN 60-22

Akku-Kettensäge SCN 60-22 setzt neue Maßstäbe: Ob Vollholz, CLT oder präzise Tauchschnitte, sie liefert maximale Schnittgeschwindigkeit und Akkulaufzeit. Ergonomisch für horizontales und vertikales Schneiden, mit Kettenschloss und Rückschlagschutz für hohe Sicherheit. Kompakt, kraftvoll und kompatibel mit 35- und 40-cm-Schwertern von Oregon – für kompromisslose Leistung auf der Baustelle.

Jetzt bestellen

Akku-Magnetbohrmaschine SF 30M-22

Mit der Akku-Magnetbohrmaschine SF 30M-22 bohren Sie kraftvoll und präzise in Stahl – bis 35 mm Durchmesser. Der Dauermagnet hält das Gerät sicher, auch über Kopf, für echten Ein-Mann-Betrieb. Kabellos heißt: keine Stolperfallen, kein Zeitverlust. ATC-Technologie und Stromabschaltung sorgen für Sicherheit. Mit der Nuron-Plattform profitieren Sie von maximaler Mobilität, planbaren Kosten und bis zu 20 % schnellerer Bohrgeschwindigkeit.

Jetzt bestellen

Trennschleifer DSH 700-X und 900-X

Die Trennschleifer DSH 700-X 35 und DSH 900-X 40 sind gemacht für harte Einsätze im Straßen- und Tiefbau. Die DSH 700-X 35 überzeugt mit starkem Leistungs-Gewichts-Verhältnis und 20 % mehr Power für schnelle, präzise Schnitte. Die DSH 900-X 40 bietet maximale Schnitttiefe bei 10 % weniger Kraftstoffverbrauch – kraftvoll, zuverlässig und nachhaltig.

Jetzt DSH 700-X bestellen Jetzt DSH 900-X bestellen

Baustellenleuchte SL 5-22

Die Akku-Arbeitsleuchte SL 5-22 sorgt für klare Sicht, wo andere Leuchten versagen – mit 1.900 Lumen und 360°-Drehkopf für präzise Ausleuchtung. Magneten und Klemme sichern festen Halt an Stahl, Holz oder Rohren. Kompakt, stoßfest und für den Baustellenalltag gemacht – freihändig, stressfrei und zuverlässig.

Jetzt bestellen

Staubsacklösung VC CB

Die Staubsacklösung VC CB ist Ihre saubere Lösung für staubintensive Arbeiten. Die kompakte Endlos-Beutellösung ermöglicht nahezu staubfreie Entsorgung und schützt die Gesundheit. Große Räder und Bügelgriff sorgen für Mobilität, der geringe Beutelverbrauch spart Kosten und unterstützt nachhaltiges Arbeiten. Mit verschiedenen Saugerköpfen flexibel anpassbar – für mehr Produktivität und Sicherheit auf der Baustelle.

Jetzt bestellen

Neu bei Nuron

Rotationslaser PR 400-22

Jetzt bestellen

Akku-Kernbohrgerät DD 150-U-22

Jetzt bestellen

Akku-Luftgebläse NBL 6-22 

Jetzt bestellen

Rotationslaser PR 4-22

Jetzt bestellen
LS 15-22

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22

Jetzt bestellen

Rotationslaser PR 40-G22

Jetzt bestellen

Rotationslaser PR 40-22

Jetzt bestellen

Akku-Trennschleifer DSH 600-22 ATC 

Jetzt bestellen

Verbrauchsmaterial

Injektionsmörtel HIT-CT 100

Jetzt bestellen

Edelstahl-Bolzenanker HST4-R

Jetzt bestellen

Holzbauverbinder P2P

Jetzt bestellen

Das könnte Sie auch interessieren

Hilti Flottenmanagement

Das Hilti Flottenmanagement ist eine Komplettlösung für Ihre Geräte. Als Flottenkunde profitieren Sie einerseits von den neuesten Spitzengeräten, andererseits von kostenlosen, kurzfristigen Reparaturen.
Sie führen Ihr Unternehmen. Wir kümmern uns um Ihre Geräte. 

Mehr erfahren

Nuron Akkuplattform

Unsere mehr als 100 Nuron-Geräte lösen praktisch all Ihre Herausforderungen auf der Baustelle – auf einer einzigen 22-Volt-Akku-Plattform. Doch neben starker Leistung und einem optimierten Gerätepark kann Nuron noch viel mehr.

Mehr erfahren

Hilti SPEC2SITE

Hilti SPEC2SITE verbindet Ihre Planung und Ihre Baustelle: Mit leistungsstarker Hardware, intelligenter Software, technischem Support und Schulungen wird Ihre Projektumsetzung effizienter, sicherer und nachhaltiger. Für Ingenieure und Monteure gleichermaßen optimiert.

Mehr erfahren