- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Die neue Hilti Nuron Li-Ion Akkutechnologie
Die neuen Hilti Nuron Lithium-Ionen-Akkus
Die Li-Ion Akku-Technologie sorgt für eine optimierte Laufzeit und Leistung
Nuron ist ein 22 V Akku-System, mit dem Sie sogar schwere Arbeiten kabellos erledigen können. Entwickelt auf Basis der Li-Ion Akku-Technologie sind die Nuron Akkus mit leistungsstarken Zellen und einer völlig neu konzipierten Schnittstelle zwischen Akkus und Geräten ausgestattet. So erreichen die Akkus produktive Leistung für alle Anwendungen – vom leichten Akku-Schrauber bis hin zum Abbruchhammer. Die Akkus selbst wurden hinsichtlich Effizienz und Robustheit überarbeitet. Das verbesserte Wärmemanagement sorgt dabei für eine längere Leistungsfähigkeit.
Der richtige Akku für Ihre Anwendung
Wählen Sie aus fünf Akkugrößen diejenige, die am besten zu Ihren häufigsten Anwendungen passt
Damit Sie die Leistung der Nuron Akkus leichter mit anderen Akku-Plattformen vergleichen können, sind die Wattstunden im Namen der Nuron Akkus enthalten: Die Wattstunden geben Ihnen eine Auskunft darüber, wie leistungsstark ein Gerät ist, also beispielsweise wie viel Beton Sie in einer Stunde brechen können. Der kompakteste Nuron Akku B 22-55 mit 2.6 Ah hat zum Beispiel eine Voltage von 22 und 55 Wattstunden, was sich aus der Multiplikation von Amperestunden mit der Voltage ergibt. Der Akku B 22-255 wiederum mit 12 Amperestunden und 22 Volt stellt 255 Wattstunden zur Verfügung.
B 22-55 Nuron Akku
Kompakt und mit geringem Gewicht. Ein Akku für alle Arbeiten, bei denen Flexibilität und jedes Gramm zählen. So werden Überkopf-Anwendungen einfacher und das Arbeiten in engen Räumen leichter.
Zum B 22-55 Nuron AkkuB 22-85 Nuron Akku
Der vielseitige Akku mit optimalem Verhältnis von Gewicht und Leistung. Fürs tägliche Bohren, Schrauben und Schneiden.
Zum B 22-85 Nuron AkkuB 22-110 Nuron Akku
Langlebiger Akku mit verlängerter Laufzeit und höherer Leistungsabgabe.
Zum B 22-110 Nuron AkkuB 22-170 Nuron Akku
Hohe Kapazität und Leistung für das beste Verhältnis zwischen Arbeit und Ladung. So werden bislang kabelgebundene Anwendungen kabellos möglich.
Zum B 22-170 Nuron AkkuB 22-255 Nuron Akku
Extra hohe Kapazität und Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungen wie Bohren und Meißeln, Schneiden sowie Abbrucharbeiten.
Zum B 22-255 Nuron AkkuAkku-sets für schwere Anwendungen
In unseren leistungsstärksten Geräten können die Akkus teils paarweise integriert werden: Statt 22 V stehen Ihnen dann
2x22 Volt für schwere Anwendungen zur Verfügung. So haben Sie immer den passenden Akku für alle Nuron Geräte griffbereit, können effizienter arbeiten und gleichzeitig Ihren Gerätepark verschlanken.
Lithium-Ionen-Akkus mit der Power von Kabel oder Benzin
Dank leistungsstarker Zellen, besserer Wärmeableitung und einer neuen Schnittstelle
Leistung für alle Anwendungen
Die Nuron Li-Ion-Akkupacks können Sie in mehr als 70 Nuron Geräten einsetzen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Akkugrößen, um das ideale Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht für Ihr Projekt zu finden: Von den verfügbaren fünf Größen enthalten dabei zwei Akkus leistungsstarke 18650 Zellen und drei Akkus 21700 Zellen, die eine noch höhere Leistungsdichte erzielen.
Weniger Wärme, längere Leistung
Darüber hinaus sind die Nuron Akkuzellen mit einem optimierten Wärmemanagementsystem ausgestattet: Das Zellgehäuse und die neuen Zellenhalter sorgen für eine bessere Ableitung entstehender Wärme: Geflochtene Zopflitzen leiten die Wärme von den Steckern und der Schnittstelle weg, außerdem erwärmen sich die Akkus insgesamt langsamer. So bleiben sie leistungsfähiger und erreichen eine längere Lebensdauer.
Optimierte Übertragung zwischen Akku und Gerät
Die Schnittstelle zwischen Hilti Nuron Lithium-Ionen-Akkus und Geräten wurde völlig neu konzipiert:
- Die Schnittstelle verfügt über bis zu vier Powerkontakte plus 2 Kommunikations-Kontakte, so kann sie mehr Leistung übertragen
- Ein federbelasteter Mechanismus sorgt für eine stabile Signal- und Leistungsübertragung selbst bei intensiven Vibrationen
- Die neu gestaltete Steckergeometrie erlaubt eine bis zu doppelt so starke Leistungsübertragung
Dank dieser Schnittstelle können die Nuron Geräte bis zu 50% mehr Strom aus dem Nuron 22 V Akku ziehen, um Leistungsspitzen abzudecken.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine alten Geräte mit den neuen Hilti Nuron Lithium-Ionen-Akkus verwenden?
Die neue Schnittstelle wurde mit einer langfristigen Vision entwickelt, um höchste Leistungsübertragung, Intelligenz und Konnektivität zu ermöglichen. Um diesen Schritt gehen zu können, musste auf eine Kompatibilität zwischen der bisherigen und neuen Akku-Plattform verzichtet werden.
Um den Übergang von der aktuellen Akku-Technologie auf die neue zu erleichtern, bieten wir optional einen Adapter an, der die Verwendung mit den aktuellen Geräten ermöglicht – aber nicht umgekehrt. Die Verwendung dieses Adapters ist eine Übergangslösung und sollte nicht als Standardlösung betrachtet werden.
Wie schnell können Hilti Nuron Lithium-Ionen-Akkus aufgeladen werden?
Die Ladezeit der Akkus variiert je nach verwendetem Modell und Ladegerät zwischen 30 und 140 Minuten.
Was ist der Unterschied zwischen den 12 V, 22 V, 36 V und Nuron Akku-Plattformen von Hilti?
Nuron ist die neueste Ergänzung des Hilti Akkuportfolios. Es bietet Ihnen eine einzige, leistungsstarke Akku-Plattform für alle Ihre Hilti Akku-Geräte. Mit Nuron können Sie dazu beitragen, die Komplexität Ihres Unternehmens zu reduzieren, denn Sie können Ihre leichten bis schweren Arbeiten – vom Schrauben bis zum Betonschneiden – mit demselben Satz leistungsstarker, austauschbarer Nuron 22 V Akkus ausführen. Und weil die Plattform vernetzt ist, erhalten Sie auch Zugang zu einer Reihe von datenbasierten Services, die das Gerätemanagement vereinfachen. Unsere anderen Akku-Plattformen umfassen eine 12 V Plattform für leichte Anwendungen. Hilti wird weiterhin Kunden mit unserer früheren 22 V Plattform und 36 V Plattform beliefern und unterstützen.
Wie unterscheiden sich Nuron 22 V Akkus von 18 V Akkus?
Der Hauptunterschied liegt in den verfügbaren Wattstunden, sprich dem Energiegehalt der Akkus. Aufgrund der höheren Spannung können Nuron Akkus mehr Energie speichern als vergleichbare 18 V Modelle. So generiert beispielsweise ein 22 V Akku mit einer Spannung von 8.0 Ah mehr Wattstunden (176 Wh) als ein 18 V Akku mit 9.0 Ah (162 Wh). Wenn Sie mehr über diese Hintergründe erfahren wollen, klicken Sie einfach hier.
Was bedeuten Volt, Ampere- und Wattstunden für die Leistung von Akkus?
Der Arbeitsaufwand, der mit einer Akkuladung geleistet werden kann, wird bestimmt über die Energie, die in einer Batterie gespeichert wird und in Wattstunden (Wh) angegeben. Sie wiederum wird definiert durch die Spannung (V) der Batterie, multipliziert mit der Ladungsmenge (Ah), die eine Batterie aufnehmen kann.
Wie sollte ich Lithium-Ionen-Batterien lagern?
Für eine längere Lebensdauer Ihrer Akkus, eine höhere Produktivität und einen besseren Schutz für Ihre Teams empfehlen wir Folgendes:
- Lagern Sie die Akkus bei einer Temperatur zwischen -20 °C und 40 °C.
- Lagern Sie Akkus nicht auf dem Ladegerät.
- Nehmen Sie die Akkus immer vom Ladegerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Lagern Sie Akkus niemals an Standorten, wo sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, auf Wärmequellen oder hinter Glas.
- Die Umgebungstemperatur während des Betriebs sollte zwischen -17 °C und 60 °C liegen.
- Überprüfen Sie die Akkupacks regelmäßig und vermeiden Sie das Laden oder Entladen, wenn sichtbare Schäden vorliegen.
- Halten Sie die Akkus sauber – entfernen Sie Staub und Ablagerungen mit einer trockenen, weichen Bürste oder einem Lappen.
- Verwenden Sie die Akkus nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
Funktionieren Lithium-Ionen-Batterien auch bei kälterem Wetter?
Die Umgebungstemperatur während des Betriebs sollte zwischen -17 °C und +60 °C liegen. Der optimale Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 10 °C und 40 °C. Das Aufladen der Akkus ist bei einer Temperatur von -10 °C bis +45 °C möglich.
Sollten Lithium-Ionen-Batterien vor dem Aufladen vollständig entladen werden?
Nein, Sie müssen einen Lithium-Ionen-Akku vor dem Aufladen nicht vollständig entladen. Lithium-Ionen-Akkus sind sehr vielseitig und es gibt keine Bedenken, dass sich die Lebensdauer des Akkus aufgrund des „Memory-Effekts“ durch teilweises Laden und Entladen verkürzt.
Wie lange halten die Lithium-Ionen-Batterien von Hilti?
Nuron-Akkus enthalten hochwertige Lithium-Ionen-Zellen, die für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt sind. Die individuelle Lebensdauer eines Akkus hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. der Art des verwendeten Geräts, der Kraft des Benutzers, der Häufigkeit der Verwendung und der Umgebungstemperatur.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten rund um Nuron finden Sie hier.
So steigen Sie auf Nuron um
Zeit für ein Upgrade zu Nuron? Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell und einfach Ihre laufenden Projekte auf die neue Nuron Li-Ion Akku-Technologie umstellen können – oder kontaktieren Sie uns direkt für eine persönliche Beratung.
Das Akku-Design
Optimaler Schutz auf der Baustelle
Die Nuron Akkus wurden so gestaltet, dass sie robust und gut geschützt sind – damit Sie sich auf sie verlassen können.
Ein Knopf, viele Funktionen
Testen Sie den Akkuzustand schnell und einfach
Damit Sie stets den Überblick darüber behalten, in welchem Zustand sich Ihre Akkus befinden, hilft Ihnen die LED-Anzeige der Akkus: Sie liefert schnell Informationen über den Ladezustand oder zum generellen Zustand des Hilti Nuron Lithium-Ionen-Akkus.
- Grün: guter Ladezustand bzw. guter genereller Zustand des Akkus
- Gelb: Ein blinkendes Licht signalisiert, dass die Batterie entweder überladen, zu heiß oder zu kalt ist
- Rot: Akku sollte bald ausgetauscht werden
Der Entriegelungsknopf am Akku bietet Ihnen die Möglichkeit, Informationen zum Akkuzustand manuell abzurufen:
- Eine Sekunde lang gedrückt halten: Anzeige des Ladezustands erscheint
- Drei Sekunden lang gedrückt halten: Anzeige des generellen Akkuzustands wird sichtbar
Die Akkus liefern Ihnen außerdem weitere aktuelle Gerätedaten, mit denen Sie zum Beispiel die Nutzung und Auslastung Ihrer Betriebsmittel einsehen können.
Mehr zu Nuron und den Produkten
Nuron im Überblick
Gewinnen Sie hier einen schnellen Überblick über Nuron und alle Funktionen der neuen Li-Ion Akku-Technologie von Hilti.
Mehr zu NuronAlle Nuron Akkus und Geräte
Entdecken Sie hier alle Hilti Nuron Lithium-Ionen-Akkus, Geräte und Zubehör und finden Sie die passende Ausstattung für Ihre Projekte.
Zu allen Geräten