- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Der Dübel-Ratgeber für Ihre Anwendung
- Dübel für Beton von Hilti
So finden Sie den passenden Dübel für Beton
Bei der Befestigung mit Dübeln in Beton gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten, um eine sichere und zuverlässige Installation zu gewährleisten.
Berücksichtigen Sie die Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse, die die Haltbarkeit des Dübels durch Korrosion beeinflussen können.
Denken Sie an die Art der Belastung, die der Dübel tragen muss. Schwere Lasten erfordern robustere Dübel und eine sorgfältige Bemessung.
Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Befestigungslösungen, geordnet nach der geplanten Last in Beton.
Betondübel für leichte Lasten
Welcher Dübel ist der richtige für die Montage leichter Lasten in Betonwänden, -böden und -decken?
Für die Befestigung von Lasten wie z. B. Briefkästen, Schildern, kleineren Handläufen, Leuchten oder Medieninstallationen ist in der Regel ein Dübeldurchmesser von M6 – M10 ausreichend. Abhängig von der Umgebung wählen Sie die Dübel in den benötigten Stahlgüten wie verzinkt oder in Edelstahl.
Wir empfehlen folgende Betondübel mit leichter Tragfähigkeit:
Schnelle Montage
Schraubanker HUS4-H
Idealer Schraubanker für temporäre Befestigungen und Grundplatten. In wenigen Arbeitsschritten montierbar ohne Bohrlochreinigung und mehrfach wiederverwendbar. Geeignet für Beton.
Höchste Leistung in gerissenem Beton
Bolzenanker HST3
Geeignet für die sichere Befestigung auch seismischer Lasten in gerissenem Beton. Kostengünstigere Anwendungen auch bei kleineren Grundplatten dank variabler Verankerungstiefen.
Vielseitig einsetzbar
Kunststoffdübel HRD
Die Dübelreihe HRD zeichnet sich durch verschiedene Kombinationen von Schraubenkopf und Materialgüten aus und ist für eine breite Palette von Befestigungen und Untergrundmaterialien geeignet.
Betondübel für mittlere Lasten
Welcher Dübel ist der passende für mittlere Lasten wie bspw. Plattformen, Vordächer, Markisen, Handläufe, Geländer, Stühle und Medieninstallationen? Dafür ist in der Regel ein Dübeldurchmesser von M10 – M16 notwendig.
Wir empfehlen folgende Betondübel mit mittlerer Tragfähigkeit:
Extrastark
Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3 und HAS-Ankerstangen
Besonders gut verankert: die Verbindung vom Injektionsmörtel und HAS-Ankerstangen (erhältlich in verschiedenen Stahlgüten, Durchmessern und Längen) für unterschiedlichste Anwendungen in Beton.
HIT-HY 200-A V3 bestellen HAS bestellenFür viele Fälle geeignet
Injektionsmörtel HIT-HY 170 und HAS-Ankerstangen
Injektionsmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk in Kombination mit HAS-Ankerstangen (erhältlich in verschiedenen Stahlgüten, Durchmessern und Längen) für unterschiedlichste Anwendungen in Beton.
HIT-HY 170 bestellen HAS bestellenHöchste Leistung in gerissenem Beton
Bolzenanker HST3
Geeignet für die sichere Befestigung auch schwerer Lasten und Seismik in gerissenem Beton. Leichte Montage ohne Bohrlochreinigung und einfachere Qualitätskontrolle dank Kopfmarkierung.
Sicher und effizient
Schraubanker HUS4-H mit Verbundankerpatrone HUS4-MAX
Nutzen Sie den praktischen Schraubanker zusammen mit der Folienpatrone, um sicher und effizient zu befestigen. Sie vereinen das Beste von chemischen und mechanischen Dübeln für sehr schnelle Installation mit wenigen Arbeitsschritten und sofortiger Belastbarkeit in gerissenem Beton.
HUS4-H bestellen HUS4-MAX bestellenBetondübel für schwere Lasten
Wollen Sie hohe Lasten, etwa Stahlstützen, Kräne, Roboter, Feuertreppen oder Stahlträger in Beton befestigen, benötigen Sie in der Regel einen Dübeldurchmesser von M16 aufwärts. Als Schwerlastdübel bieten chemische Dübel, eine Kombination aus Injektionsmörtel und Ankerstange, eine besonders gute Tragfähigkeit.
Wir empfehlen folgende Betondübel mit hoher Tragfähigkeit:
Höchste Belastbarkeit:
Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3 mit Ankerstange HIT-Z
Leistungsstarker Injektionsmörtel in Verbindung mit Ankerstange HIT-Z für höchste Leistung und sehr hohe Belastungen in gerissenem Beton, sogar ohne Bohrlochreinigung.
HIT-HY 200-A V3 bestellen HIT-Z bestellenWenn es kompliziert wird:
Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 mit HAS-Ankerstangen
Für anspruchsvollste Bedingungen: Der extrastarke Injektionsmörtel mit Zulassungen für Schwerlastverankerungen in Kombination mit HAS-Ankerstangen ist geeignet für praktisch alle Stahl-Beton-Verbindungen, sogar wenn z.B. Sonderanforderungen wie WHG eine Rolle spielen.
HIT-RE 500 V4 bestellen HAS bestellenHöchste Leistung in gerissenem Beton:
Bolzenanker HST3
In Durchmessern bis zu M24 erhältlich und somit geeignet für die sichere Befestigung, auch schwere Lasten und Seismik. Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung.
HST3 bestellenHohe Belastbarkeit:
Schwerlastanker HSL4
Der HSL 4 ist geeignet für Schwerlastbefestigungen bei Hochsicherheits- oder dynamischen Anwendungen und weist eine hohe Quer- und Zugbelastbarkeit auf.
HSL4 bestellen Mehr zum Thema SchwerlastbefestigungUmgebungsfaktoren und Korrosion
Vermeiden Sie Verletzungsrisiken, Unfallgefahren und Kosten indem Sie korrosionsbeständig planen.
Je nach Einbauort, sei es innen, außen oder für spezielle Umgebungen, wie bspw. Schwimmbäder, Kraftwerke oder Tunnel, können Faktoren wie Feuchtigkeit oder Temperatur die Belastbarkeit beeinflussen. Daher bieten wir unsere Dübel verzinkt, aus Edelstahl und hochkorrosionsbeständigem Stahl an.
Lesen Sie hier mehr zum Thema Umgebungsfaktoren und mit welchem Material Sie für Ihren Anwendungsfall korrosionsbeständig montieren.
Kontakt
Sie sind noch unsicher, welches Produkt das richtige für Ihren Anwendungsfall ist? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Das könnte Sie auch interessieren
Finden Sie innerhalb weniger Schritte den passenden Dübel für Ihre Befestigung mit unserer Checkliste. Sie erhalten den Überblick über unsere Befestigungslösungen und wie Sie die jeweils sicherste und effizienteste Möglichkeit – auch für spezielle Anwendungsfälle – ermitteln können.