REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bohrer für Metall, Holz und anderes Material

Zeigen Sie mir Metall- und Holzbohrer für Bohr- und Schlagschrauber, die für das Bohren unterschiedlichster Löcher in Metall, Holz und Trockenbauwänden optimiert wurden

Zeigen Sie mir Metall- und Holzbohrer für Bohr- und Schlagschrauber, die für das Bohren unterschiedlichster Löcher in Metall, Holz und Trockenbauwänden optimiert wurden
Kobaltbohrer HSS-Co HSS Kobaltbohrer der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäß den Vorgaben von DIN 338/340
Kobaltbohrer-Satz HSS-Co HSS Kobaltbohrer-Satz der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäß den Vorgaben von DIN 338/340
Bohrer HSS G Geschliffener Premium HSS Bohrer zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäß den Vorgaben von DIN 338
Bohrersatz HSS-G Geschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Einbringen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäß den Vorgaben von DIN 338
Bohrer HSS-R Rollgewalzte HSS-Standardbohrer zum Erstellen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
Bohrersatz HSS-R Einfacher walzgeschmiedeter HSS-Bohrer zum Einbringen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
Gewindebohrer HSS-TB SQ Maschinen-Gewindebohrer mit Vierkantschaft gemäß DIN 371 zum Gewindebohren in Stahl ≤ 700 N/mm²
HSS Stufenbohrer HSS Stufenbohrer mit 3-Flächen-Schaft für schnelleres Bohren in Metall mit einem Bohrschrauber
Stufenbohrer zum Schlagbohren Stufenbohrer mit Sechskantschaftanschluss und fortschrittlicher Beschichtung zum Bohren in Metall mit maximaler Geschwindigkeit mit Schlag- oder Bohrschrauber
Lochsägen-Set HS-MU Gerätekoffer für Hilti Lochsägen, entweder leer oder als fertige Sets für verschiedene Zwecke
Lochsäge MultiCut Bimetall-Lochsäge der Premium-Leistungsklasse zum Schneiden von Holz, Metall und Trockenbauwänden
Lochsäge mit Hartmetallzähnen Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden verschiedenster Materialien, einschließlich Edelstahl und Gusseisen
Mehrzweck-Lochsäge Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallzähnen zum Schneiden von Trockenbauwänden und Mauerwerk
Aufnahmen für Lochsägen Spezielle Aufnahmen für Hilti Lochsägen mit Ausführungen für Bohrhämmer, große Durchmesser oder enge Stellen
Stufenbohrer TS-BT 5.5-110 S Bundbohrer zum Vorbohren von präzisen Bohrungen oder Abtragen von Beschichtungen für S-BT Gewindeschraubbolzen in Aluminium und Stahl
Stufenbohrer TS-BT 5.5-74 S Bundbohrer zum Vorbohren von präzisen Bohrungen oder Abtragen von Beschichtungen für S-BT Gewindeschraubbolzen in Aluminium und Stahl
Stufenbohrer TS-BT 5.5-74 AL Bundbohrer zum Vorbohren von präzisen Bohrungen oder Abtragen von Beschichtungen für S-BT Gewindeschraubbolzen in Aluminium und Stahl
Fliesenbohrer SPX HEX Fliesenbohrer der Ultimate-Leistungsklasse für Fliesenbohrungen mit Akku-Bohrschraubern