REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Gewindebolzen und Abstandhalter

Ich bin an vielseitigen und zeitsparenden Gewindebolzen für eine Vielzahl von Befestigungen an Beton und Stahl (z. B. Gitterroste, Erdungen, leichte Kabelpritschen oder Mehrzweckbefestiger) interessiert

Ich bin an vielseitigen und zeitsparenden Gewindebolzen für eine Vielzahl von Befestigungen an Beton und Stahl (z. B. Gitterroste, Erdungen, leichte Kabelpritschen oder Mehrzweckbefestiger) interessiert
Elektrischer Verbinder S-BT-EF HL Gewinde-Einschraubbolzen (mehrschichtig beschichteter Kohlenstoffstahl – Korrosionsschutz vergleichbar mit Feuerverzinkung) für elektrische Verbindungen auf Stahl in leicht korrosiven Bereichen
X-M6 FP8/D8 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton (Unterlegscheibe 8 mm)
Elektrischer Verbinder S-BT-ER HL Gewindeschraubbolzen (Edelstahl, metrisches oder Whitworth-Gewinde) für elektrische Verbindungen in Stahl in stark korrosiven Umgebungen
S-BT-GR HL AL Gewindebolzen Gewindeschraubbolzen (Edelstahl, metrisches Gewinde) für Gitterrostbefestigungen auf Aluminium in stark korrosiven Umgebungen
Elektrischer Verbinder S-BT-ER HC HL Gewindeschraubbolzen (Edelstahl, metrisches Gewinde) für elektrische Verbindungen in Stahl in stark korrosiven Umgebungen – empfohlener maximaler Querschnitt des verbundenen Kabels: 120 mm²/AWG 4,0
S-BT-GF HL Gewindebolzen Gewinde-Einschraubbolzen (mehrschichtig beschichteter Kohlenstoffstahl – Korrosionsschutz vergleichbar mit Feuerverzinkung) für Gitterrost- und Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in leicht korrosiven Bereichen Kompatibel mit Hilti MT Montageschienen
S-BT-GR HL Gewindebolzen Gewinde-Schraubbolzen (Edelstahl) für Gitterrost- und Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in stark korrosiven Umgebungen Kompatibel mit Hilti MT Montageschienen
Gewindebolzen S-BT-MF HL Gewinde-Einschraubbolzen (mehrschichtig beschichteter Kohlenstoffstahl – Korrosionsschutz vergleichbar mit Feuerverzinkung) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in leicht korrosiven Bereichen
Gewindebolzen S-BT MR HL Gewinde-Schraubbolzen (Edelstahl) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in stark korrosiven Bereichen
S-BT-MF MT HL Gewindebolzen Gewinde-Einschraubbolzen (mehrschichtig beschichteter Kohlenstoffstahl – Korrosionsschutz vergleichbar mit Feuerverzinkung) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in leicht korrosiven Bereichen
Abstandsgewindeadapter HC Abstandhalter mit Innen- und Außengewinde für elektrische Verbindungen in stark korrosiven Umgebungen an Stahlträgern mit passiver Brandschutzbeschichtung (PFP)
S-BT-Kupplung Überwurfmutter zur Befestigung von Gebäudetechnik-Vorrichtungen mit S-BT oder X-BT Bolzen in Stahl
X-M6 D12 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zum Setzen mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton oder zum Testen von Spritzbeton (Unterlegscheibe 8 mm)
X-EM8H P8 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit Bolzensetzgeräten auf Stahl (Unterlegscheibe 8 mm) – nur für den Innenbereich
X-M8 P8 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton (Unterlegscheibe 8 mm)
X-EM8H P12 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Nagelgeräten auf Stahl (Unterlegscheibe 12 mm)
X-M8H P8 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit der DX-Kwik-Vorbohrtechnik und pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton (Unterlegscheibe 8 mm)
X-M10 P10 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton (Unterlegscheibe 10 mm)
X-CR M8 P8 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Edelstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton (Unterlegscheibe 8 mm)
X-EM6H P12 Gewindebolzen Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Nagelgeräten auf Stahl (Unterlegscheibe 12 mm)