REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Ankerstangen und Elemente

Passende Befestigungselemente aus Stahl und Edelstahl zur Verwendung mit unseren chemischen Dübelsystemen

Passende Befestigungselemente aus Stahl und Edelstahl zur Verwendung mit unseren chemischen Dübelsystemen
HAS A4 Ankerstange Zugeschnittene Ankerstange für den Einbau mit Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk
Ankerstange HAS-U A4 Hochleistungs-Ankerstange (Edelstahl A4) für den Einbau mit Verbundankerpatrone und Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk
HIK-T Abstandsmontagesystem Abstandsmontagesystem inkl. thermischer Trennung für Befestigungen in Wänden aus Beton und Mauerwerk mit WDVS Systemen
Ankerstange HAS-RTZ Ankerstange (Edelstahl A4) für höchste Leistung mit Verbundankerpatronen in gerissenem Beton
Ankerstange HAS-TZ Ankerstange (Kohlenstoffstahl) für höchste Leistung mit Verbundankerpatronen in gerissenem Beton
Ankerstange HAS-U 8.8 Hochleistungs-Ankerstange (Kohlenstoffstahl 8.8) für den Einbau mit Verbundankerpatrone und Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk
Ankerstange HAS-D Hochleistungsankerstange (Kohlenstoffstahl) für dynamische Lasten, Einbau mit Hybrid-Injektionsmörtel in Vor- und Durchsteckmontage
HAS 8.8 Ankerstange Zugeschnittene Ankerstange für den Einbau mit Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk
Ankerstange HIT-Z-R Ankerstange (A4-Edelstahl) der Ultimate-Leistungsklasse, Einbau mit Hybrid-Injektionsmörtel
Ankerstange HIT-Z Ankerstange (Kohlenstoffstahl) für höchste Leistung mit Injektionsmörteln
Innengewindehülse HIS-N Innengewindehülse (Kohlenstoffstahl) für Standardanwendungen mit Injektionsmörteln und Verbundankerpatronen
Innengewindehülse HIS-RN Innengewindehülse (Edelstahl A4) für Standardanwendungen mit Injektionsmörteln und Verbundankerpatronen
Gewindestange AM A4-70 Wirtschaftliche Gewindestange (A4-Edelstahl, Meterware) für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel
Image alt text (optional)

HILTI ANKERSTANGEN: UMFASSENDE AUSWAHL FÜR ZUVERLÄSSIGE BEFESTIGUNGEN

Unsere vielfältigen Ankerstangen in Kombination mit chemischen Mörteln bieten Ihnen zulassungskonforme Befestigungslösungen –

Mit Hilti Ankerstangen befestigen Sie nicht nur zulassungskonform und sicher. Sie setzen Ihre Projekte auch besonders wirtschaftlich um. Denn wir bieten Ihnen genau die Ankerstange, die Sie für Ihre jeweilige Aufgabe benötigen.

Mit den Hilti Produktlinien HIT-C, HAS-U und HIT-Z können Sie aus fast 200 verschiedenen Ankerstangen mit Durchmessern zwischen M8 und M30 und einer Vielzahl von Längen auswählen. Die Materialqualitäten reichen dabei von Kohlenstoffstahl mit Festigkeit 5.8 bis zu Edelstahl A4, einer feuerverzinkten HDG-Ausführung oder hochkorrosionsbeständigem HCR-Stahl. 

Unsere Ankerstangen und unsere chemischen Dübel sind ein optimal aufeinander abgestimmtes Befestigungssystem. Die hohe Leistungsfähigkeit und die umfassende Eignung für verschiedenste Anwendungsbereiche belegen ETA Zulassungen und die Abnahmeprüfzeugnisse gemäß EN10204. Mit Hilti befestigen Sie also nachweislich sicher und zulassungskonform.

Please enter Alternative Text here (optional)

HAS-U: DIE FLEXIBLEN

Die HAS-U ist eine flexible und zuverlässige Lösung für leichte bis mittlere Lasten. Sie ist in vielen Stahlgüten verfügbar und sowohl für Injektionsanwendungen als auch Verbundankerpatronen geeignet.

Zur Ankerstange HAS-U

WIRTSCHAFTLICH IM ALLTAG

Ankerstange HIT-C

Die besonders wirtschaftlichen Ankerstangen Hilti HIT-C sind speziell für den täglichen Einsatz in Standardanwendungen konzipiert. Sie eignen sich für leichte und mittlere Lasten in Mauerwerk und Beton.

Große Auswahl

Wählen Sie zwischen Kohlenstoffstahl der Festigkeit 8.8 und Edelstahl A4. Jeweils erhältlich in rund 60 verschiedenen Ausführungen - mit Durchmessern von M8 bis M30 und verschiedenen Längen.

Geprüfte Sicherheit

Kombinieren Sie HIT-C Ankerstangen mit allen chemischen Dübeln. Die ETA Zulassung unserer chemischen Dübel gilt auch für die HIT-C Ankerstangen in vollem Umfang: Das garantiert Ihnen unser 3.1 Werkszeugnis, gemäß EN10204/DIN1090, das wir für Sie jeder HIT-C Packung beilegen

HIT-C und Hilti SafeSet

Mit unseren HIT-C Ankerstangen profitieren Sie vom Hilti SafeSet System: Verwenden Sie beim Bohren einfach einen Hilti Hohlbohrer mit automatischer Bohrlochreinigung für sichere Befestigungen.


Zur Produktauswahl

AUSWAHL INJEKTIONS- UND KAPSELANWENDUNGEN

Ankerstange HAS-U

Die Ankerstangen HAS-U ist die flexibelste in unserem Sortiment: Sie befestigt sowohl in Kombination mit Injektionsanwendungen als auch mit Verbundankerkapseln zuverlässig und sicher und ist in verschiedensten Stahltypen, Durchmessern und Längen erhältlich. Zudem sind sie dank einer markanten Kopfprägung auch in verbautem Zustand nach Stahlklasse und Länge zu identifizieren.

Breiteste Materialauswahl

Bei unseren Ankerstangen HAS-U wählen Sie zwischen unterschiedlichen Materialien: Wir bieten Ihnen Ausführungen in Kohlenstoffstahl der Festigkeiten 5.8 und 8.8 ebenso wie in A4 Edelstahl. Zusätzlich erhalten Sie die Ankerstangen auch feuerverzinkt (HDG) oder in hoch korrosionsbeständiger HCR-Stahlqualität. 

Umfangreiche Zulassung

HAS-U Ankerstangen bieten Ihnen volle Sicherheit und Konformität: Sie sind in allen relevanten ETAs abgedeckt, so dass sie kein 3.1 Werkszeugnis benötigen. 

HAS-U und Hilti SafeSet

Nutzen Sie die Hilti SafeSet Methode: In Kombination mit unseren Hilti Hohlbohrern setzen Sie HAS-U Ankerstangen ohne separate Bohrlochreinigung effizient und sicher.

Zur Produktauswahl

LEISTUNGSSTARK IN SCHWEREN ANWENDUNGEN

Ankerstange HIT-Z

Die Ankerstange für anspruchsvolle Befestigungen: Hilti Ankerstangen HIT-Z halten auch sehr schweren Belastungen in gerissenem Beton zuverlässig Stand. Mit der HIT-Z gewährleisten Sie sicheren Halt auch bei tragenden Bauteilen. In der ETA-Zulassung unserer chemischen Dübel sind die Leistungswerte und Anwendungsbereiche für die Verwendung von HIT-Z Ankerstangen explizit aufgeführt.Zuverlässig starker Halt.

Zuverlässig starker Halt

Dank einer speziellen Geometrie erreichen Verankerungen mit dem HIT-Z in Kombination mit chemischen Mörteln einen herausragend hohen Halt. Die Spezialanker erfüllen auch die Vorgaben der ICC-ES- und ETA C2-Zulassung für erdbebensicheres Bauen. HIT-Z Ankerstangen sind in hochwertigem Kohlenstoffstahl der Festigkeit 6.8 und in Durchmessern von M8 bis M20 erhältlich.

HIT-Z und Hilti SafeSet

Das SafeSet Prinzip ist bei unseren HIT-Z Ankerstangen bereits fest integriert: Die innovative Geometrie der Ankerstange macht das Reinigen des Bohrloches überflüssig. In Kombination mit unseren chemischen Dübeln erreichen die Ankerstangen stets die volle Haltekraft.

Zur Produktauswahl

Ankerstangenübersicht