REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Zubehör für Werkzeuge

Sonderausstattungen oder Ersatzteile für Hilti Werkzeuge zur Verankerung und Befestigung

Sonderausstattungen oder Ersatzteile für Hilti Werkzeuge zur Verankerung und Befestigung
Magazinführung SDT 30 Hochleistungs-Standgriff für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Seitenüberlappungen und Rahmenbefestigung
Handgriffe SDT 9-H Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
Nasenstück SDT 9-NP B schwarz Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
Standbedienungsgerät SDT 9 Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
Nasenstück SDT 9-NP R rot Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
Sammelbehälter SDT 9-SC Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
Streifenführung SDT 9-SG Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
Set SMD 57 + S-DS01B 3,5x25 + 3,5x35 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Schraubenmagazin SMD 57 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Schraubenmagazin SD-M 1 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 1" bis 1-1/4" Länge – für Anwendungen im Innenausbau
Schraubenmagazin SD-M 2 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 51 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
Tiefenansch ST-DG 22 Tiefenlehre für Selbstbohrschrauber für Stahl und Metall – zur präzisen Einstellung der Setztiefe
Tiefenansch ST-DG 19 Tiefenlehre für Selbstbohrschrauber für Stahl und Metall – zur präzisen Einstellung der Setztiefe
Tiefenansch S-TA Set Tiefenlehre für Selbstbohrschrauber für Stahl und Metall – zur präzisen Einstellung der Setztiefe
Bithalter S-BH Bithalter für Schraubendreher-Bits, Adapter von Außenvierkant- zu Innensechskant-Aufnahme
Rohr X-PT 3FT Stangengeräte und weiteres Zubehör für Bolzensetzgeräte
Rohr X-PT 1FT Stangengeräte und weiteres Zubehör für Bolzensetzgeräte